SKINTOP MS-M ATEX BRUSH 63X1,5

SKINTOP MS-M ATEX BRUSH 63X1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 52110027

Spezifikationen

Verschraubungstyp SKINTOP MS-M BRUSH ATEX
Verpackungseinheit 1
M Grösse M63 x 1.5
Klemmbereich mm 34.0 - 45.0
Schlüsselweite 67
Gewindelänge am Unterteil 15.0
Körper Messing vernickelt
Temperaturbereich -30°C...+90°C
Schutzart IP66 / IP68 nach EN 60529
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Chemisch
  • Öl
Halogenfrei Nein
Zolltarif 7419.8000

Downloads

Datenblatt (131.1 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?