SKINTOP MS(R)-M BRUSH ATEX
Diese Verschraubung bietet optimalen EMV-Schutz und eine zuverlässige Abdichtung für geschirmte Leitungen – auch bei mehrfacher Montage.
Nutzen
- Einzigartige 360°-Messingbürste sorgt für optimalen, niederohmigen Kontakt zwischen Kupferabschirmgeflecht und Verschraubung
- Zuverlässiger EMV-Schutz auch nach Demontage und erneuter Installation, da das Abschirmgeflecht nicht beschädigt wird
- Sichere, schnelle und unkomplizierte Installation
- Beste Abdichtung mit Schutzart IP68 (10 bar)
Anwendung
- EMV-gerechte Einführung von kupfergeschirmten Leitungen
- Geeignet für hohe chemische und mechanische Belastungen
Spezifikationen
Körper | Messing vernickelt |
---|---|
Temperaturbereich | -30°C...+90°C |
Schutzart | IP66 / IP68 nach EN 60529 |
Beständigkeiten |
|
halogenfrei | Nein |