SKINTOP MS-M ATEX BRUSH PLUS 63X1,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 52110028 |
---|
Spezifikationen
Verschraubungstyp | SKINTOP MS-M BRUSH ATEX |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
M Grösse | M63 x 1.5 (+) |
Klemmbereich mm | 44.0 - 55.0 |
Schlüsselweite | 75 |
Gewindelänge am Unterteil | 15.0 |
Körper | Messing vernickelt |
Temperaturbereich | -30°C...+90°C |
Schutzart | IP66 / IP68 nach EN 60529 |
Beständigkeit |
|
Halogenfrei | Nein |
Zolltarif | 7419.8000 |