SKINTOP MS-M ATEX BRUSH 63X1,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 52110027 |
|---|
Spécifications
| Type de presse-étoupes | SKINTOP MS-M BRUSH ATEX |
|---|---|
| Unité d'emballage | 1 |
| Grandeur M | M63 x 1.5 |
| Plage de serrage mm | 34.0 - 45.0 |
| Ouverture de clé | 67 |
| Longueur du filetage | 15.0 |
| Corps | Laiton nickelé |
| Plage de température | -30°C...+90°C |
| Type de protection | IP66 / IP68 selon EN 60529 |
| Résistance |
|
| Sans halogène | Non |
| Tarif douanier | 7419.8000 |