SKINTOP MS-M ATEX BRUSH 50X1,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Art-Nr | 52110026 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M50 x 1.5 |
---|---|
Klemmbereich mm | 27.0 - 35.0 |
Gewindelänge am Unterteil | 10.0 |
Schlüsselweite | 54 |
Verpackungseinheit | 5 |
Mindestdurchmesser über Geflecht | 14.0 |
Verschraubungstyp | SKINTOP MS-M-BRUSH |
Körper | Messing vernickelt |
Temperaturbereich | -30°C...+90°C |
Schutzart | IP66 / IP68 nach EN 60529 |
Beständigkeiten |
|
Halogenfrei | Nein |
Zolltarif | 7419.9949 |