SKINTOP MS-M ATEX BRUSH 50X1,5

SKINTOP MS-M ATEX BRUSH 50X1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52110026

Spécifications

Grandeur M M50 x 1.5
Plage de serrage mm 27.0 - 35.0
Longueur du filetage 10.0
Ouverture de clé 54
Unité d'emballage 5
Diamètre extérieur sur gaine 14.0
Type de presse-étoupes SKINTOP MS-M-BRUSH
Corps Laiton nickelé
Plage de température -30°C...+90°C
Type de protection IP66 / IP68 selon EN 60529
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Chimique
  • Huile
sans halogène Non
Tarif douanier 7419.9949
Vous êtes sûr ?