Ethernet LAN
Gefunden:
30
ETHERLINE LAN 200 CAT. 5e PVC
ETHERLINE LAN Cat.5e, 100 MHz,
geprüft bis 200 MHz
ETHERLINE LAN 200 CAT. 5e FRNC
ETH. LAN Cat.5e 100 MHz hfree
geprüft bis 200 MHz, halogenfrei
UNITRONIC LAN 250 CAT. 6/6a PVC
ETHERLINE LAN Cat.6, 250 MHz,
geprüft bis 500 MHz
ETHERLINE LAN LSZH CAT. 6 - CAT. 7a
ETH. LAN Cat.6 250 MHz hfree
für feste Verlegung, halogenfrei
ETHERLINE LAN CAT. 7 OUTDOOR
ETHERLINE LAN Cat.7, 600 MHz,
UV-beständig, für direkte Erdverlegung, Variante querwasserdicht
UNITRONIC LAN 600 CAT. 7 LSZH FLEX
ETHERLINE LAN Cat.7 600 MHz ha
geprüft bis 600 MHz, halogenfrei
ETHERLINE LAN 500 CAT. 6a PVC
ETHERLINE LAN, Cat.6A, 500 MHz
geprüft bis 500 MHz
ETHERLINE LAN 500 CAT. 6a LSZH
ETH. LAN Cat.6A 500 MHz hfree
geprüft bis 500 MHz, halogenfrei
UNITRONIC LAN 200 CAT. 5e LSZH FLEX
UNI PATCH COLOR
geprüft bis 200 MHz, halogenfrei