ETHERLINE LAN Cat.6A F/FTP 4x2xAWG23 LSZhalogen-freeauf AnfrageKategorie (LAN): Cat. 6a Flexibilität: feste Verlegung Material Aussenmantel: Halogenfrei Aussendurchmesser mm: 7.30 CPR Brandklasse: Eca Artikel-Nr:2170962VE: 1000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 20.11.2026
ETHERLINE LAN Cat.6A F/UTP 4x2xAWG23 LSZhalogen-freeauf AnfrageKategorie (LAN): Cat. 6a Flexibilität: feste Verlegung Material Aussenmantel: Halogenfrei Aussendurchmesser mm: 7.40 CPR Brandklasse: Eca Artikel-Nr:2170963VE: 1000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 20.11.2026