ETHERLINE LAN 200 CAT. 5e PVC

ETHERLINE LAN Cat.5e, 100 MHz,

geprüft bis 200 MHz

5 von 5
AWG Grösse
Abschirmung
Zertifizierung
CPR Brandklasse
Gefunden: 5
UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat. 5e - 4x2xAWG24/1
 
Cat. 5e PVC feste Verlegung 6.20 Artikel-Nr:2170126
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 20.11.2026
UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX - 4x2xAWG26/7
 
Cat. 5e PVC flexibel 5.60 Artikel-Nr:2170127
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 20.11.2026
UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX - 4x2xAWG26/7
 
Cat. 5e PVC flexibel 6.00 Artikel-Nr:2170129
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 20.11.2026
ETHERLINE LAN Cat.5e U/UTP 4x2xAWG24 - PVC, U/UTP
 
Cat. 5e feste Verlegung PVC 5.10 Eca Artikel-Nr:2170950
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 20.11.2026
ETHERLINE LAN Cat.5e SF/UTP 4x2xAWG24 - PVC, SF/UTP
 
Cat. 5e feste Verlegung PVC 6.30 Eca Artikel-Nr:2170951
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 20.11.2026