ETHERLINE LAN Cat.5e SF/UTP 4x2xAWG24
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 2170951 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 4x2x |
---|---|
AWG Grösse | 24/1 |
Mantelfarbe | grau |
Kategorie (LAN) | Cat. 5e |
Installationsbereich | innen |
Flexibilität | feste Verlegung |
FastConnect | Nein |
Material Aussenmantel | PVC |
Halogenfrei | Nein |
Abschirmung | SF/UTP |
Beständigkeit | Flammwidrig |
Zertifizierung | CPR |
Aussendurchmesser mm | 6.30 |
CPR Brandklasse | Eca |
Zolltarif | 8544.4900 |