UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5eLSZH FLEX4x2xAWG26/7 halogen-freeauf AnfrageKategorie (LAN): Cat. 5e Material Aussenmantel: Halogenfrei Flexibilität: flexibel Aussendurchmesser mm: 5.60 Artikel-Nr:2170172VE: 1000m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 20.11.2026