UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5eLSZH FLEX

UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5eLSZH FLEX

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2170172

Spezifikationen

Aderzahl 4x2x
AWG Grösse 26/7
Mantelfarbe grau
Kategorie (LAN) Cat. 5e
Installationsbereich innen
Halogenfrei Ja
Material Aussenmantel Halogenfrei
FastConnect Nein
Abschirmung F/UTP
Flexibilität flexibel
Beständigkeit
  • Flammwidrig
  • Öl
Aussendurchmesser mm 5.60
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?