VOLLPROTEC TSD 29/29/29 GR VE=5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Liefertermin auf Anfrage
Numéro d'article | 0406272906 |
---|
Spécifications
Unité d'emballage | 5 |
---|---|
Legende A | 85.0 |
Legende B | 128.0 |
Legende E | 41 |
Legende C | 46 |
Legende F | 6 |
Legende G | 41 |
Legende H | 22 |
Legende J | 36 |
Couleur | gris |
Ø de gaine mm | 29 |
Ø intérieur | 31.5 |
Plage de température | -40°C...+105°C (de courte durée +150°C) |
Type de protection | IP66 / IP68 avec joint ORJ |
Presse-étoupe 45° | Non |
Presse-étoupe 90° | Non |
Recherche | Condufix |
Tarif douanier | 3917.4000 |