en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
VOLLPROTEC LA 11 1/2" SW IP67
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
| Numéro d'article | 0408211101 |
|---|
Spécifications
| Verpackungseinheit mit Meter | 60 |
|---|---|
| Dimension en pouce | 1/2" |
| Ø intérieur | 16.1 |
| Ø extérieur | 21.1 |
| Presse étoupe adapté | VOLLPROTEC LA Raccord |
| Schutzschlauchtyp | VOLLPROTEC LA |
| Plage de température | -45°C...+105°C (de courte durée +120°C) ; selon CSA max. 75°C |
| Approbations | UL 360 (File E18917) CSA C 22.2 (File 63790 / 158897) |
| Presse-étoupe 45° | Non |
| Presse-étoupe 90° | Non |
| Matière gaine extérieure | PVC |
| Résistance |
|
| Tarif douanier | 8307.1000 |