VOLLPROTEC 90° NEC M16-10 UL GR VE=50
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Liefertermin auf Anfrage
Numéro d'article | 0406241006 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M16 x 1.5 |
---|---|
Longueur du filetage | 11.0 |
Unité d'emballage | 50 |
Legende A | 35.0 |
Legende B | 42.0 |
Legende C | 21 |
Legende D | 21 |
Legende H | 11 |
Couleur | gris |
Ø de gaine mm | 10 |
Ø intérieur | 10.0 |
Plage de température | -40°C...+105°C (de courte durée +150°C) |
Presse-étoupe 45° | Non |
Presse-étoupe 90° | Oui |
Recherche | Condufix |
Tarif douanier | 3917.4000 |