VOLLPROTEC 90° NEC M16-10 UL GR VE=50

VOLLPROTEC 90° NEC M16-10 UL GR VE=50

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Art-Nr 0406241006

Spezifikationen

M Grösse M16 x 1.5
Gewindelänge am Unterteil 11.0
Verpackungseinheit 50
Legende A 35.0
Legende B 42.0
Legende C 21
Legende D 21
Legende H 11
Farbe grau
Schlauch Ø mm 10
Innen-Ø 10.0
Temperaturbereich -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Ja
Schlagwort Condufix
Zolltarif 3917.4000

Downloads

Datenblatt (82.3 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?