VOLLFLEX NUM-H 7G1 Cca
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
| Numéro d'article | 0104030706 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 1,00 |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 7G (avec vert/jaune) |
| Identification du conducteur | numéroté |
| Couleur de la gaine | argent-gris |
| Diamètre extérieure mm | 8.10 |
| Tension nominale | 300/500V |
| Classe d'incendie CPR | Cca |
| Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5 |
| Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs sans halogène TI6, noir avec numéros blancs (VDE 0293) |
| Fils | Assemblage en couches |
| Gaine extérieure | Gaine extérieur sans halogène TM7, gris argent, auto-extinguible B-CEI 60332-1. Résistant aux flammes selon IEC 60332.3 |
| Rayon de courbure minimum |
Utilisation flexible: 12,5 x Ø En pose fixe: 4 x Ø |
| Plage de température | -40°C...+80°C |
| Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
| Tension d'essai | 4000V |
| PUR | Non |
| 300/500V | Oui |
| 1000V | Non |
| Matière gaine extérieure | sans halogène |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | souple |
| Sans halogène | Oui |
| Plage de température °C (pose fixe) |
|
| Type de câbles | VOLLFLEX NUM H |
| Certification | CPR |
| Sous-catégorie câble | Câbles sans halogène |
| Forme câble | rond |
| Résistance | Non-propagateur de la flamme |
| Tarif douanier | 8544.4900 |