VOLLFLEX NUM-H 12G1 Cca
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 0104031206 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,00 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 12G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | argent-gris |
Diamètre extérieure mm | 10.70 |
Tension nominale | 300/500V |
Classe d'incendie CPR | Cca |
Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5 |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs sans halogène TI6, noir avec numéros blancs (VDE 0293) |
Fils | Assemblage en couches |
Gaine extérieure | Gaine extérieur sans halogène TM7, gris argent, auto-extinguible B-CEI 60332-1. Résistant aux flammes selon IEC 60332.3 |
Rayon de courbure minimum |
Utilisation flexible: 12,5 x Ø En pose fixe: 4 x Ø |
Plage de température | -40°C...+80°C |
Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
Tension d'essai | 4000V |
PUR | Non |
300/500V | Oui |
1000V | Non |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
Sans halogène | Oui |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Type de câbles | VOLLFLEX NUM H |
Certification | CPR |
Sous-catégorie câble | Câbles sans halogène |
Forme câble | rond |
Résistances | Non-propagateur de la flamme |
Tarif douanier | 8544.4900 |