Vollflex-Color BK H05VV-F 5G1,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
| Numéro d'article | 0101050507 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 1,50 |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 5G (avec vert/jaune) |
| Identification du conducteur | colorés CENELEC |
| Teneur en cuivre | 7.200 KGM/100 MTR |
| Couleur de la gaine | noir |
| Diamètre extérieure mm | 9.80 |
| Tension nominale | 300/500V |
| Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5 |
| Isolation des conducteurs | Isolation conducteurs à base de PVC, code couleur CENELEC HD308.S2 |
| Fils | Fils torsadés en couches |
| Gaine extérieure |
Gaine en mélange de PVC spécial TM2 noir, imprimé |
| Rayon de courbure minimum | 5 x Ø |
| Plage de température | +80°C |
| Tension nominale | H03VV-F = Uo/U: 300/300V - H05VV-F = Uo/U: 300/500V |
| Tension d'essai | 3000V |
| Matière gaine extérieure | PVC |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | souple |
| Sans halogène | Non |
| Plage de temperature (pose fixe) | -30°C...+80°C |
| Certification | HAR |
| Type de câbles | VOLLFLEX COLOR BLACK HAR |
| Plage de température °C (pose fixe) |
|
| Sous-catégorie câble | Câbles PVC |
| Forme câble | rond |
| Tarif douanier | 8544.4900 |