Vollflex-Color BK H03VV-F 3G0,5

Vollflex-Color BK H03VV-F 3G0,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0101050304

Spécifications

Section mm² 0,50
Nombre de conducteurs 3G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Teneur en cuivre 1.440 KGM/100 MTR
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 5.40
Tension nominale 300/300V
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5
Isolation des conducteurs Isolation conducteurs à base de PVC, code couleur CENELEC HD308.S2
Fils Fils torsadés en couches
Gaine extérieure Gaine en mélange de PVC spécial TM2 noir, imprimé , résistant aux flammes (IEC 332.1).
Rayon de courbure minimum 5 x Ø
Plage de température +80°C
Tension nominale H03VV-F = Uo/U: 300/300V - H05VV-F = Uo/U: 300/500V
Tension d'essai 3000V
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Sans halogène Non
Plage de temperature (pose fixe) -30°C...+80°C
Certification HAR
Type de câbles VOLLFLEX COLOR BLACK HAR
Plage de température °C (pose fixe)
  • -30
  • 80
Sous-catégorie câble Câbles PVC
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (187.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?