UNITRONIC SPIRAL 4x0,25/200
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 21.01.2026
| Numéro d'article | 73220251 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 0,25 |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 4x |
| Longueur étirée max. / au repos (mm) | 800 / 200 |
| Identification du conducteur | colorés DIN47100 |
| Couleur de la gaine | noir |
| Diamètre extérieure mm | 5.60 |
| Tension nominale | 250V |
| Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu |
| Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs à base de PVC |
| Blindage | Blindage en brins de cuivre tressés |
| Gaine extérieure | Gaine extérieure en mélange de polyuréthane (PUR) |
| Plage de température | -5°C...+50°C |
| Tension nominale | 250V |
| Tension d'essai | 1200V |
| PUR | Non |
| CEE | Non |
| Matière gaine extérieure | PUR |
| Blindage | Blindage en cuivre étamé |
| Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
| Sans halogène | Non |
| Plage de température °C (pose fixe) |
|
| Type de câbles | UNITRONIC SPIRAL |
| Résistance |
|
| Sous-catégorie câble |
|
| Forme câble | spirale |
| Tarif douanier | 8544.4900 |