UNITRONIC SENSOR M12Y-M8 3P PUR 0,3m
M12 - 2xFemale 90° M8 2 LED's
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 13.06.2024
Numéro d'article | 22260522 |
---|
Spécifications
Connexions câbles capteurs/actionneurs | Connecteur M12 droite / 2x Prise M8 90° |
---|---|
Nombre de pôles | 3P |
Longueur | 0.30 |
Matière gaine extérieure | PUR |
Couleur de la gaine | noir |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Oui |
LED's | 2 |
Tension nominale | 24 V |
Certification | UL/CSA |
Kodierung | Codage A |
Blindé | Non |
Plage de température | -25°C...+80°C |
Type de protection | IP65 / IP67 / IP68 |
Résistances |
|
Type de câbles | SENSOR M8Y | M12Y |
Sous-catégorie câble | Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8 |
Tarif douanier | 8544.4229 |