UNITRONIC ROBUST 10x0,34
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 1032032 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,34 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 10x |
Identification du conducteur | colorés DIN47100 |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 7.60 |
Tension nominale | 500V |
Plage de température |
Occasionnellement mobile: -40°C...+90°C En pose fixe: -50°C...+90°C |
Norme |
approuvé ECOLAB F&E/P3-E Nr. 40-1 VDE 0812 |
Métrique | Non |
Acier inoxydable | Non |
Matière gaine extérieure | TPE-V |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
Sans halogène | Oui |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Certification | ECOLAB |
Type de câbles | UNITRONIC ROBUST |
Résistances |
|
Branche | Food & Beverage |
Sous-catégorie câble | Câbles PUR |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |