UNITRONIC RE-2Y(ST)YV PIMF 8X2X0,5 BK
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 0032450 |
|---|
Spécifications
| Identification du conducteur | colorés spécial |
|---|---|
| Section mm² | 0,50 |
| Nombre de conducteurs | 8x2x |
| Couleur de la gaine | noir |
| Diamètre extérieure mm | 14.40 |
| Flexibilité | en pose fixe |
| Blindage | Feuillard d’aluminium laminé |
| Matière gaine extérieure | PVC |
| Sans halogène | Non |
| Plage de température °C (pose fixe) |
|
| Forme câble | rond |
| Tension nominale | 300V |
| Type de câbles | UNITRONIC RE-2Y(ST)Yv PiMF |
| Tarif douanier | 8544.4900 |