UNITRONIC RE-2Y(ST)YV PIMF 2X2X0,5 BU

UNITRONIC RE-2Y(ST)YV PIMF 2X2X0,5 BU

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 0032438

Spécifications

Identification du conducteur colorés spécial
Section mm² 0,50
Nombre de conducteurs 2x2x
Couleur de la gaine bleu
Diamètre extérieure mm 10.00
Flexibilité en pose fixe
Blindage Feuillard d’aluminium laminé
Matière gaine extérieure PVC
Sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Forme câble rond
Tension nominale 300V
Type de câbles UNITRONIC RE-2Y(ST)Yv PiMF
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Vous êtes sûr de vous?