UNITRONIC LiYY 50x0,14 BK
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
| Numéro d'article | 1030215 |
|---|
Spécifications
| Nombre de conducteurs | 50x |
|---|---|
| Identification du conducteur | colorés DIN47100 |
| Section mm² | 0,14 |
| Tension nominale | 350V |
| Couleur de la gaine | noir |
| Diamètre extérieure mm | 10.40 |
| Résistance |
|
| Certification | VDE |
| PUR | Non |
| Torsadé par paire | Non |
| Sécurité intrinsèque | Non |
| M12 | Non |
| Construction des fils | Âme a brins fins/multibrins (0,34 mm²) en cuivre nu |
| Isolation des conducteurs | Isolation du conducteur: PVC |
| Fils | Fils torsadés en couches |
| Gaine extérieure | Gaine extérieure en PVC, gris silex (RAL 7032) |
| Rayon de courbure minimum |
Occasionnellement mobile: 10 x Ø Pose fixe: 4 x Ø |
| Plage de température |
Occasionnellment mobile: -5°C...+70°C Pose fixe: -40°C...+80°C |
| Tension nominale | bei 0,14mm²: 350V - bei ≥0,25mm²: 500V |
| Tension d'essai | À 0,14mm²: 1200V |
| Norme | Selon VDE 0812 |
| Matière gaine extérieure | PVC |
| Couleur extérieure de câble | gris silex |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | souple |
| Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+80°C |
| Sans halogène | Non |
| Type de câbles | UNITRONIC LiYY |
| Plage de température °C (pose fixe) |
|
| Sous-catégorie câble | Câbles PVC |
| Forme câble | rond |
| Plage de température | -40°C...+80°C |
| Tarif douanier | 8544.4900 |