UNITRONIC LiYD11Y 18x0,25
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 0033318 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,25 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 18x |
Identification du conducteur | colorés DIN47100 |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 9.70 |
Tension nominale | 250V |
Matière gaine extérieure | PUR |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
Sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Type de câbles | UNITRONIC LiYD11Y |
Résistance |
|
Sous-catégorie câble | Câbles PUR |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |