UNITRONIC LiHH 6x0,25
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 0037124 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 0,25 |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 6x |
| Identification du conducteur | colorés DIN47100 |
| Couleur de la gaine | gris silex |
| Diamètre extérieure mm | 5.30 |
| Tension nominale | 250V |
| Matière gaine extérieure | sans halogène |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | souple |
| Sans halogène | Oui |
| Plage de température °C (pose fixe) |
|
| Type de câbles | UNITRONIC LiHH |
| Sous-catégorie câble | Câbles sans halogène |
| Forme câble | rond |
| Tarif douanier | 8544.4900 |