UNITRONIC LI2YCY (TP) 5X2X0,25
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Numéro d'article | 0031373 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,25 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 5x2x |
Couleur de la gaine | gris silex |
Identification du conducteur | colorés DIN47100 |
Tension nominale | 250V |
Diamètre extérieure mm | 8.30 |
Forme câble | rond |
Type de câbles | UNTIRONIC Li2YCY (TP) brins superfins |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | souple |
Sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Tarif douanier | 8544.4900 |