UNITRONIC Li2YCY (TP) 4x2x0,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 0031332 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,50 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 4x2x |
Couleur de la gaine | gris silex |
Diamètre extérieure mm | 9.60 |
Identification du conducteur | colorés DIN47100 |
Forme câble | rond |
Type de câbles | UNITRONIC Li2YCY (TP) |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | souple |
Sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Tarif douanier | 8544.4900 |