UNITRONIC LI2YCY (TP) 1X2X0,25

UNITRONIC LI2YCY (TP) 1X2X0,25

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 0031370

Spécifications

Section mm² 0,25
Nombre de conducteurs 1x2x
Couleur de la gaine gris silex
Identification du conducteur colorés DIN47100
Tension nominale 250V
Diamètre extérieure mm 5.70
Forme câble rond
Type de câbles UNTIRONIC Li2YCY (TP) brins superfins
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
Sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5
  • 70
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Vous êtes sûr de vous?