UNITRONIC LAN 500 F/FTP Cat.6A LSZH
4x2x AWG23/1
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Numéro d'article | 2170196 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 4x2x |
---|---|
grandeur AWG | 23/1 |
Couleur de la gaine | orange |
Catégorie (LAN) | Cat. 6a |
Zone d'installation | à l'intérieur |
Sans halogène | Oui |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
FastConnect | Non |
Blindage | F/FTP |
Flexibilité | en pose fixe |
Résistances | Non-propagateur de la flamme |
Diamètre extérieure mm | 7.60 |
Tarif douanier | 8544.4900 |