UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5eLSZH FLEX
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Numéro d'article | 2170139 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 4x2x |
---|---|
grandeur AWG | 26/7 |
Couleur de la gaine | gris |
Catégorie (LAN) | Cat. 5e |
Zone d'installation | à l'intérieur |
Sans halogène | Oui |
Matière gaine extérieure | LSZH |
FastConnect | Non |
Blindage | SF/UTP |
Flexibilité | souple |
Résistances |
|
Diamètre extérieure mm | 6.00 |
Tarif douanier | 8544.4900 |