UNITRONIC BUS PB Yv 1X2X0,64
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Numéro d'article | 2170223 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 1x2x |
---|---|
Section mm² | 0,64 |
Couleur de la gaine | noir |
Zone d'installation |
|
Flexibilité | en pose fixe |
Matière gaine extérieure | PVC |
Sans halogène | Non |
Résistances |
|
Blindage | Film plastique revêtu d'aluminium, tresse en cuivre étamé |
FastConnect | Non |
Plage de température | -40°C...+80°C |
Diamètre extérieure mm | 9.40 |
Sous-catégorie câble | Câbles BUS |
Type de câbles | UNITRONIC BUS Yv L2/FIP |
Résistances |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |