UNITRONIC BUS PB Yv 1X2X0,64
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170223 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 1x2x |
---|---|
Querschnitt mm² | 0,64 |
Mantelfarbe | schwarz |
Installationsbereich |
|
Flexibilität | feste Verlegung |
Material Aussenmantel | PVC |
Halogenfrei | Nein |
Beständigkeiten |
|
Abschirmung | alukaschierte Kunststofffolie, verzinntes Kupfergeflecht |
FastConnect | Nein |
Temperaturbereich | -40°C...+80°C |
Aussendurchmesser mm | 9.40 |
Unterkategorie Kabel | BUS Kabel |
Kabeltyp | UNITRONIC BUS Yv L2/FIP |
Beständigkeiten |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |