UNITRONIC BUS PB Yv 1X2X0,64

UNITRONIC BUS PB Yv 1X2X0,64

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 2170223

Spécifications

Nombre de conducteurs 1x2x
Section mm² 0,64
Couleur de la gaine noir
Zone d'installation
  • à l'extérieur
  • Enterrement
Flexibilité en pose fixe
Matière gaine extérieure PVC
Sans halogène Non
Résistances
  • UV
  • Météorologique
Blindage Film plastique revêtu d'aluminium, tresse en cuivre étamé
FastConnect Non
Plage de température -40°C...+80°C
Diamètre extérieure mm 9.40
Sous-catégorie câble Câbles BUS
Type de câbles UNITRONIC BUS Yv L2/FIP
Résistances
  • UV
  • Météorologique
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Vous êtes sûr de vous?