UNITRONIC BUS PB H 7-W 1X2X0,64
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2170226 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 1x2x |
---|---|
Section mm² | 0,64 |
Couleur de la gaine | violet |
Zone d'installation | à l'intérieur |
Flexibilité | souple |
Matière gaine extérieure | LSZH |
Sans halogène | Oui |
Certification | CPR |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+80°C |
FastConnect | Non |
Diamètre extérieure mm | 8.00 |
Type de câbles | UNITRONIC BUS PB |
Sous-catégorie câble | Câbles BUS |
Forme câble | rond |
Blindage | Tresse en cuivre |
Tarif douanier | 8544.4900 |