UNITRONIC BUS PB FD P COMBI 1X2X0,64+3X1

UNITRONIC BUS PB FD P COMBI 1X2X0,64+3X1

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2170227

Spécifications

Dimension câble hybride 1x2x 0,64Ø+ 3x 1,00mm²
Couleur de la gaine violet
Zone d'installation à l'intérieur
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
Matière gaine extérieure PUR
Sans halogène Oui
Résistances Non-propagateur de la flamme
Blindage Tresse en cuivre
Diamètre extérieure mm 9.80
Type de câbles UNITRONIC BUS FD PROFIBUS
Sous-catégorie câble
  • Câbles BUS
  • Câbles PUR
  • Câbles extra-souples
Forme câble rond
Blindage Tresse en cuivre
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+80°C
Matière gaine extérieure PUR
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
Sans halogène Non
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?