UNITRONIC BUS PB FD P A 1X2X0,64

UNITRONIC BUS PB FD P A 1X2X0,64

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2170822

Spécifications

Nombre de conducteurs 1x2x
Section mm² 0,64
Couleur de la gaine violet
Zone d'installation
  • à l'intérieur
  • à l'extérieur
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
Matière gaine extérieure PUR
Sans halogène Oui
Certification UL/CSA
Résistances
  • UV
  • Huile
  • Non-propagateur de la flamme
Blindage Film plastique revêtu d'aluminium, tresse en cuivre étamé
Diamètre extérieure mm 8.00
Type de câbles UNITRONIC BUS FD PROFIBUS
Sous-catégorie câble
  • Câbles BUS
  • Câbles PUR
  • Câbles extra-souples
Forme câble rond
Blindage Tresse en cuivre
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+80°C
Matière gaine extérieure PUR
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
Sans halogène Non
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?