UNITRONIC BUS IBS P COMBI 3X2X0,22+3X1
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2170208 |
---|
Spécifications
Dimension câble hybride | 3x2x 0,22mm²+ 3x 1,00mm² |
---|---|
Couleur de la gaine | violet |
Zone d'installation | à l'intérieur |
Flexibilité | en pose fixe |
Matière gaine extérieure | PUR |
Sans halogène | Non |
Résistance | Huile |
Certification | UL/CSA |
Diamètre extérieure mm | 7.90 |
Type de câbles | UNITRONIC BUS IBS |
Sous-catégorie câble | Câbles BUS |
Forme câble | rond |
Blindage | Tresse en cuivre |
Plage de temperature (pose fixe) | -30°C...+80°C |
Tarif douanier | 8544.4900 |