UNITRONIC BUS IBS FD P COMBI A
3X2x0,25mm²+3X1mm² UL/CSA CMX
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2170818 |
---|
Spécifications
Dimension câble hybride | 3x2x 0,25mm²+ 3x 1,00mm² |
---|---|
Couleur de la gaine | violet |
Zone d'installation | à l'intérieur |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
Matière gaine extérieure | PUR |
sans halogène | Oui |
Résistances | Huile |
Certification | UL/CSA |
Type de câbles | UNITRONIC BUS IBS FD P |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Matière gaine extérieure | PUR |
Blindage | Tresse en cuivre étamé |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Oui |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+80°C |
Certification | UL/CSA |
Résistances | Huile |
Tarif douanier | 8544.4991 |