UNITRONIC BUS HEAT 6722 1x4x0,5

UNITRONIC BUS HEAT 6722 1x4x0,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2170387

Spécifications

Nombre de conducteurs 1x4x
Section mm² 0,50
Couleur de la gaine noir
Zone d'installation
  • à l'intérieur
  • à l'extérieur
Flexibilité en pose fixe
Matière gaine extérieure PUR
Sans halogène Oui
Diamètre extérieure mm 8.36
Sous-catégorie câble Câbles BUS
Type de câbles UNITRONIC BUS HEAT 6722
Blindage Film plastique revêtu d'aluminium, tresse en cuivre étamé
Résistance
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Météorologique
  • Huile
  • Acides
  • Lyes
Forme câble rond
Plage de température -40°C...+105°C
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?