UNITRONIC BUS HEAT 6722 1x4x0,25

UNITRONIC BUS HEAT 6722 1x4x0,25

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 17.10.2025
Numéro d'article 2170385

Spécifications

Nombre de conducteurs 1x4x
Section mm² 0,25
Couleur de la gaine noir
Zone d'installation
  • à l'intérieur
  • à l'extérieur
Flexibilité en pose fixe
Matière gaine extérieure PUR
Sans halogène Oui
Diamètre extérieure mm 6.45
Sous-catégorie câble Câbles BUS
Type de câbles UNITRONIC BUS HEAT 6722
Blindage Film plastique revêtu d'aluminium, tresse en cuivre étamé
Résistance
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Météorologique
  • Huile
  • Acides
  • Lyes
Forme câble rond
Plage de température -40°C...+105°C
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?