UNITRONIC BUS EIB 2X2X0,8
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2170240 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 2x2x |
---|---|
Section mm² | 0,80 |
Couleur de la gaine | vert |
Zone d'installation | à l'intérieur |
Flexibilité | en pose fixe |
Matière gaine extérieure | PVC |
Sans halogène | Non |
Diamètre extérieure mm | 6.60 |
Type de câbles | UNITRONIC BUS EIB / KNX |
Sous-catégorie câble | Câbles BUS |
Forme câble | rond |
Blindage | feuille d'aluminium |
Plage de temperature (pose fixe) | -30°C...+70°C |
Tarif douanier | 8544.4900 |