UNITRONIC BUS CAN 1X2X0,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2170266 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 1x2x |
---|---|
Section mm² | 0,50 |
Couleur de la gaine | violet |
Zone d'installation | à l'intérieur |
Flexibilité | en pose fixe |
Matière gaine extérieure | PVC |
Sans halogène | Non |
Certification | UL/CSA |
Plage de temperature (pose fixe) | -30°C...+80°C |
Diamètre extérieure mm | 7.50 |
Type de câbles | UNITRONIC BUS CAN |
Sous-catégorie câble | Câbles BUS |
Forme câble | rond |
Blindage | Tresse en cuivre |
Résistance | Non-propagateur de la flamme |
Tarif douanier | 8544.4900 |