UNITRONIC BUS ASI (TPE) 2X1,5 RD

UNITRONIC BUS ASI (TPE) 2X1,5 RD

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2170232

Spécifications

Nombre de conducteurs 2x
Section mm² 1,50
Couleur de la gaine rouge
Zone d'installation à l'intérieur
Flexibilité en pose fixe
Matière gaine extérieure TPE
Sans halogène Non
Résistance Huile
Diamètre extérieure mm 4.20
Type de câbles UNITRONIC BUS ASI
Sous-catégorie câble Câbles BUS
Forme câble plat
Blindage sans blindage
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+85°C
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?