UNITRONIC BUS ASI (TPE) 2x1,5 BK
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 2170231 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 2x |
---|---|
Section mm² | 1,50 |
Couleur de la gaine | noir |
Zone d'installation | à l'intérieur |
Flexibilité | en pose fixe |
Matière gaine extérieure | TPE |
Sans halogène | Non |
Résistance | Huile |
Diamètre extérieure mm | 4.20 |
Type de câbles | UNITRONIC BUS ASI |
Sous-catégorie câble | Câbles BUS |
Forme câble | plat |
Blindage | sans blindage |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+85°C |
Tarif douanier | 8544.4900 |