UNITRONIC BUS ASI FD P FRNC YE
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 2170357 |
|---|
Spécifications
| Nombre de conducteurs | 2x |
|---|---|
| Section mm² | 1,50 |
| Couleur de la gaine | jaune |
| Zone d'installation | à l'intérieur |
| Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
| Matière gaine extérieure | PUR |
| Sans halogène | Oui |
| Résistance |
|
| Certification | UL |
| Type de câbles | UNITRONIC BUS ASI FD |
| Sous-catégorie câble |
|
| Forme câble | plat |
| Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+80°C |
| Blindage | sans blindage |
| Sans halogène | Non |
| Tarif douanier | 8544.4900 |