UNITRONIC BUS ASI FD P FRNC YE

UNITRONIC BUS ASI FD P FRNC YE

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2170357

Spezifikationen

Aderzahl 2x
Querschnitt mm² 1,50
Mantelfarbe gelb
Installationsbereich innen
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
Material Aussenmantel PUR
Halogenfrei Ja
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
Zertifizierung UL/CSA
Aussendurchmesser mm 4.20
Kabeltyp UNITRONIC BUS ASI FD
Unterkategorie Kabel
  • BUS Kabel
  • Schleppkettenkabel
Bauform Kabel flach
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+80°C
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
Halogenfrei Ja
Zertifizierung UL/CSA
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?