UNITRONIC BUS ASI FD P FRNC GY

UNITRONIC BUS ASI FD P FRNC GY

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 21700359

Spécifications

Type de câbles UNITRONIC BUS ASI FD
Sous-catégorie câble
  • Câbles BUS
  • Câbles extra-souples
Forme câble plat
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+80°C
Matière gaine extérieure PUR
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
Sans halogène Oui
Certification UL/CSA
Résistances
  • Huile
  • Chimique

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?